Klinknageldop: 1,85 mm Stiftdiameter, Drukbevestiging bevestigingsstijl, 10,2 mm diameter kop

Artikelcode: 065181031804
GrijsHDPE De klinknageldop heeft een 1,5 mm stift die eenvoudig in de schroefkop kan worden geplaatst, voor een mooie afwerking en als bescherming tegen schade.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Asdiameter
:
1,85 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kopdiameter
:
10,2 mm
Aslengte
:
1,5 mm
Kleur
:
Grijs
Materiaal
:
HDPE
Massief materiaal
:
Hoge-dichtheid polyethyleen
Binnendiameter kap
:
10,2 mm
Kaptype
:
Geen Type
Componenttype
:
Blindklinknageldop
Schachtdiameter onderlegring
:
1,9 mm
Standaard Verpakking: 500

Kopen in veelvouden van: 500

500 : € 0,0501 1000 : € 0,0359
essential solutions
delivered