Klinknageldop: 3,2 mm Stiftdiameter, Klinknagels bevestigingsstijl, 15,0 mm diameter kop

Artikelcode: 064321569903
ZwartLDPE De klinknageldop heeft een 6,0 mm stift die eenvoudig in de schroefkop kan worden geplaatst, voor een mooie afwerking en als bescherming tegen schade.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Asdiameter
:
3,2 mm
Bevestigingsstijl
:
Klinknagels
Kopdiameter
:
15,0 mm
Aslengte
:
6,0 mm
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
LDPE
Massief materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Standaard Verpakking: 1000

Kopen in veelvouden van: 1000

1000 : € 0,0408
essential solutions
delivered