Beschermdoppen voor Bouten: 11,1 mm Compatibele boutmaat, 15,8 mm sleutelwijdte, Drukbevestiging

Artikelcode: 494813
GrijsLDPE Beschermkappen voor bouten beschermen blootgestelde 11,1 mm zeshoekige boutkoppen en zijn een kosteneffectieve optie om het afgewerkte uiterlijk te verbeteren.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele boutmaat
:
11,1 mm
Sleutelwijdte
:
15,8 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Grijs
Massief materiaal
:
Polyethyleen van lage dichtheid
Brandveiligheidsnorm
:
UL 94
Materiaal
:
LDPE
Standaard Verpakking: 2500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,478 250 : € 0,24 1250 : € 0,114 2500 : € 0,072 25000 : € 0,0684 50000 : € 0,0648
essential solutions
delivered