Beschermdoppen voor Bouten: 6,4 mm Compatibele boutmaat, 10,9 mm sleutelwijdte, Drukbevestiging

Artikelcode: 494812
GrijsLDPE Beschermkappen voor bouten beschermen blootgestelde 6,4 mm zeshoekige boutkoppen en zijn een kosteneffectieve optie om het afgewerkte uiterlijk te verbeteren.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele boutmaat
:
6,4 mm
Sleutelwijdte
:
10,9 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Grijs
Massief materiaal
:
Polyethyleen van lage dichtheid
Brandveiligheidsnorm
:
UL 94
Materiaal
:
LDPE
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,437 500 : € 0,219 2500 : € 0,104 5000 : € 0,0657 50000 : € 0,0624 100000 : € 0,0593
essential solutions
delivered