Beschermdoppen voor Bouten: M24 Compatibele boutmaat, 35,7 mm sleutelwijdte, Drukbevestiging

Artikelcode: 494811
GreyLDPE Beschermkappen voor bouten beschermen blootgestelde M24 zeshoekige boutkoppen en zijn een kosteneffectieve optie om het afgewerkte uiterlijk te verbeteren.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele boutmaat
:
M24
Distance Across Flats
:
35,7 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Material Flammability Standard
:
UL 94
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,39 50 : € 1,19 250 : € 0,57 500 : € 0,358 5000 : € 0,34 10000 : € 0,322
essential solutions
delivered