Beschermdoppen voor Bouten: M20 Compatibele boutmaat, 29,8 mm sleutelwijdte, Drukbevestiging

Artikelcode: 494809
GrijsLDPE Beschermkappen voor bouten beschermen blootgestelde M20 zeshoekige boutkoppen en zijn een kosteneffectieve optie om het afgewerkte uiterlijk te verbeteren.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele boutmaat
:
M20
Sleutelwijdte
:
29,8 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Grijs
Massief materiaal
:
Polyethyleen van lage dichtheid
Brandveiligheidsnorm
:
UL 94
Materiaal
:
LDPE
Standaard Verpakking: 1200

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,28 120 : € 0,64 600 : € 0,306 1200 : € 0,193 12000 : € 0,183 24000 : € 0,173
essential solutions
delivered