Beschermdoppen voor Bouten: M18 Compatibele boutmaat, 26,8 mm sleutelwijdte, Drukbevestiging

Artikelcode: 494808
GrijsLDPE Beschermkappen voor bouten beschermen blootgestelde M18 zeshoekige boutkoppen en zijn een kosteneffectieve optie om het afgewerkte uiterlijk te verbeteren.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele boutmaat
:
M18
Sleutelwijdte
:
26,8 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Grijs
Massief materiaal
:
Polyethyleen van lage dichtheid
Brandveiligheidsnorm
:
UL 94
ID - Barcode
:
5052751735712
Materiaal
:
LDPE
Standaard Verpakking: 1500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,09 150 : € 0,546 750 : € 0,261 1500 : € 0,164 15000 : € 0,156 30000 : € 0,148
essential solutions
delivered