Beschermdoppen voor Bouten: M16 Compatibele boutmaat, 23,8 mm sleutelwijdte, Drukbevestiging

Artikelcode: 494807
GrijsLDPE Beschermkappen voor bouten beschermen blootgestelde M16 zeshoekige boutkoppen en zijn een kosteneffectieve optie om het afgewerkte uiterlijk te verbeteren.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele boutmaat
:
M16
Sleutelwijdte
:
23,8 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Grijs
Massief materiaal
:
Polyethyleen van lage dichtheid
Brandveiligheidsnorm
:
UL 94
Materiaal
:
LDPE
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,816 100 : € 0,408 500 : € 0,195 1000 : € 0,123 10000 : € 0,117 20000 : € 0,11
essential solutions
delivered