Beschermdoppen voor Bouten: M14 Compatibele boutmaat, 21,8 mm sleutelwijdte, Drukbevestiging

Artikelcode: 494806
GrijsLDPE Beschermkappen voor bouten beschermen blootgestelde M14 zeshoekige boutkoppen en zijn een kosteneffectieve optie om het afgewerkte uiterlijk te verbeteren.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele boutmaat
:
M14
Sleutelwijdte
:
21,8 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Grijs
Massief materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Brandveiligheidsnorm
:
UL 94
Materiaal
:
LDPE
Standaard Verpakking: 1200

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,749 120 : € 0,375 600 : € 0,179 1200 : € 0,112 12000 : € 0,107 24000 : € 0,101
essential solutions
delivered