Beschermdoppen voor Bouten: M12 Compatibele boutmaat, 18,8 mm sleutelwijdte, Drukbevestiging

Artikelcode: 494805
GrijsLDPE Beschermkappen voor bouten beschermen blootgestelde M12 zeshoekige boutkoppen en zijn een kosteneffectieve optie om het afgewerkte uiterlijk te verbeteren.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele boutmaat
:
M12
Sleutelwijdte
:
18,8 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Grijs
Massief materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Brandveiligheidsnorm
:
UL 94
Materiaal
:
LDPE
Standaard Verpakking: 2000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,661 200 : € 0,332 1000 : € 0,158 2000 : € 0,0995 20000 : € 0,0947 40000 : € 0,0896
essential solutions
delivered