Beschermdoppen voor Bouten: M10 Compatibele boutmaat, 16,8 mm sleutelwijdte, Drukbevestiging

Artikelcode: 494804
GrijsLDPE Beschermkappen voor bouten beschermen blootgestelde M10 zeshoekige boutkoppen en zijn een kosteneffectieve optie om het afgewerkte uiterlijk te verbeteren.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele boutmaat
:
M10
Distance Across Flats
:
16,8 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Grijs
Massief materiaal
:
Polyethyleen van lage dichtheid
Material Flammability Standard
:
UL 94
ID - Barcode
:
5052751735675
Materiaal
:
LDPE
Standaard Verpakking: 2500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,492 250 : € 0,246 1250 : € 0,118 2500 : € 0,0739 25000 : € 0,0703 50000 : € 0,0667
essential solutions
delivered