Beschermdoppen voor Bouten: M8 Compatibele boutmaat, 12,8 mm sleutelwijdte, Drukbevestiging

Artikelcode: 494803
GrijsLDPE Beschermkappen voor bouten beschermen blootgestelde M8 zeshoekige boutkoppen en zijn een kosteneffectieve optie om het afgewerkte uiterlijk te verbeteren.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele boutmaat
:
M8
Sleutelwijdte
:
12,8 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Grijs
Massief materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Brandveiligheidsnorm
:
UL 94
Materiaal
:
LDPE
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,463 500 : € 0,232 2500 : € 0,11 5000 : € 0,0696 50000 : € 0,0661 100000 : € 0,0629
essential solutions
delivered