Beschermdoppen voor Bouten: M6 Compatibele boutmaat, 9,8 mm sleutelwijdte, Drukbevestiging

Artikelcode: 494802
GrijsLDPE Beschermkappen voor bouten beschermen blootgestelde M6 zeshoekige boutkoppen en zijn een kosteneffectieve optie om het afgewerkte uiterlijk te verbeteren.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele boutmaat
:
M6
Distance Across Flats
:
9,8 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Grijs
Massief materiaal
:
Polyethyleen van lage dichtheid
Material Flammability Standard
:
UL 94
ID - Barcode
:
5052751735651
Materiaal
:
LDPE
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,241 500 : € 0,12 2500 : € 0,0575 5000 : € 0,0361 50000 : € 0,0343 100000 : € 0,0325
essential solutions
delivered