Beschermdoppen voor Bouten: M5 Compatibele boutmaat, 7,9 mm sleutelwijdte, Drukbevestiging

Artikelcode: 494801
GrijsLDPE Beschermkappen voor bouten beschermen blootgestelde M5 zeshoekige boutkoppen en zijn een kosteneffectieve optie om het afgewerkte uiterlijk te verbeteren.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele boutmaat
:
M5
Distance Across Flats
:
7,9 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Grijs
Massief materiaal
:
Polyethyleen van lage dichtheid
Material Flammability Standard
:
UL 94
ID - Barcode
:
5052751735644
Materiaal
:
LDPE
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,22 500 : € 0,11 2500 : € 0,0527 5000 : € 0,0332 50000 : € 0,0315 100000 : € 0,0299
essential solutions
delivered