Beschermdoppen voor Bouten: M5 Compatibele boutmaat, 7,9 mm sleutelwijdte, Drukbevestiging

Artikelcode: 15211
ZwartLDPE Beschermkappen voor bouten beschermen blootgestelde M5 zeshoekige boutkoppen en zijn een kosteneffectieve optie om het afgewerkte uiterlijk te verbeteren.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Bolt Size
:
M5
Distance Across Flats
:
7,9 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Color
:
Black
Massief materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Material Flammability Standard
:
UL 94
Materiaal
:
LDPE
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,266 500 : € 0,134 2500 : € 0,0637 5000 : € 0,0401 50000 : € 0,0381 100000 : € 0,036
essential solutions
delivered