Beschermdoppen voor Bouten: M5 Compatibele boutmaat, 7,9 mm sleutelwijdte, Drukbevestiging

Artikelcode: 12924
WitLDPE Beschermkappen voor bouten beschermen blootgestelde M5 zeshoekige boutkoppen en zijn een kosteneffectieve optie om het afgewerkte uiterlijk te verbeteren.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele boutmaat
:
M5
Sleutelwijdte
:
7,9 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Wit
Massief materiaal
:
Polyethyleen van lage dichtheid
Brandveiligheidsnorm
:
UL 94
Materiaal
:
LDPE
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,237 500 : € 0,119 2500 : € 0,0567 5000 : € 0,0357 50000 : € 0,0339 100000 : € 0,0321
essential solutions
delivered