Beschermdoppen voor Bouten: M22 Compatibele boutmaat, 31,8 mm sleutelwijdte, Drukbevestiging

Artikelcode: 12921
WitLDPE Beschermkappen voor bouten beschermen blootgestelde M22 zeshoekige boutkoppen en zijn een kosteneffectieve optie om het afgewerkte uiterlijk te verbeteren.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele boutmaat
:
M22
Distance Across Flats
:
31,8 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Material Flammability Standard
:
UL 94
Standaard Verpakking: 800

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,16 80 : € 1,08 400 : € 0,516 800 : € 0,324 8000 : € 0,31 16000 : € 0,293
essential solutions
delivered