Beschermdoppen voor Bouten: M20 Compatibele boutmaat, 29,8 mm sleutelwijdte, Drukbevestiging

Artikelcode: 12920
WitLDPE Beschermkappen voor bouten beschermen blootgestelde M20 zeshoekige boutkoppen en zijn een kosteneffectieve optie om het afgewerkte uiterlijk te verbeteren.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele boutmaat
:
M20
Distance Across Flats
:
29,8 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Material Flammability Standard
:
UL 94
Standaard Verpakking: 1200

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,69 120 : € 0,844 600 : € 0,404 1200 : € 0,254 12000 : € 0,242 24000 : € 0,228
essential solutions
delivered