ONLINE CATALOGUS Beschermdoppen voor Bouten: M24 Compatibele boutmaat, 35,7 mm sleutelwijdte, Drukbevestiging

Artikelcode: 12893
ZwartLDPE Beschermkappen voor bouten beschermen blootgestelde M24 zeshoekige boutkoppen en zijn een kosteneffectieve optie om het afgewerkte uiterlijk te verbeteren.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele boutmaat
:
M24
Sleutelwijdte
:
35,7 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Polyethyleen van lage dichtheid
Brandveiligheidsnorm
:
UL 94
Materiaal
:
LDPE
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,02 50 : € 1,01 250 : € 0,483 500 : € 0,304 5000 : € 0,288 10000 : € 0,273
essential solutions
delivered