Beschermdoppen voor Bouten: M24 Compatibele boutmaat, 35,7 mm sleutelwijdte, Drukbevestiging

Artikelcode: 12892
WitLDPE Beschermkappen voor bouten beschermen blootgestelde M24 zeshoekige boutkoppen en zijn een kosteneffectieve optie om het afgewerkte uiterlijk te verbeteren.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele boutmaat
:
M24
Distance Across Flats
:
35,7 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Material Flammability Standard
:
UL 94
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,61 50 : € 1,30 250 : € 0,622 500 : € 0,392 5000 : € 0,373 10000 : € 0,353
essential solutions
delivered