Beschermdoppen voor Bouten: M16 Compatibele boutmaat, 23,8 mm sleutelwijdte, Drukbevestiging

Artikelcode: 12842
ZwartLDPE Beschermkappen voor bouten beschermen blootgestelde M16 zeshoekige boutkoppen en zijn een kosteneffectieve optie om het afgewerkte uiterlijk te verbeteren.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele boutmaat
:
M16
Sleutelwijdte
:
23,8 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Polyethyleen van lage dichtheid
Brandveiligheidsnorm
:
UL 94
Materiaal
:
LDPE
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,07 100 : € 0,536 500 : € 0,255 1000 : € 0,161 10000 : € 0,153 20000 : € 0,145
essential solutions
delivered