Beschermdoppen voor Bouten: M14 Compatibele boutmaat, 21,8 mm sleutelwijdte, Drukbevestiging

Artikelcode: 12841
ZwartLDPE Beschermkappen voor bouten beschermen blootgestelde M14 zeshoekige boutkoppen en zijn een kosteneffectieve optie om het afgewerkte uiterlijk te verbeteren.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele boutmaat
:
M14
Sleutelwijdte
:
21,8 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Polyethyleen van lage dichtheid
Brandveiligheidsnorm
:
UL 94
Materiaal
:
LDPE
Standaard Verpakking: 1200

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,88 120 : € 0,44 600 : € 0,21 1200 : € 0,133 12000 : € 0,126 24000 : € 0,119
essential solutions
delivered