Beschermdoppen voor Bouten: M12 Compatibele boutmaat, 18,8 mm sleutelwijdte, Drukbevestiging

Artikelcode: 12840
ZwartLDPE Beschermkappen voor bouten beschermen blootgestelde M12 zeshoekige boutkoppen en zijn een kosteneffectieve optie om het afgewerkte uiterlijk te verbeteren.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele boutmaat
:
M12
Sleutelwijdte
:
18,8 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Polyethyleen van lage dichtheid
Brandveiligheidsnorm
:
UL 94
ID - Barcode
:
5052751014718
Materiaal
:
LDPE
Standaard Verpakking: 2000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,824 200 : € 0,411 1000 : € 0,197 2000 : € 0,124 20000 : € 0,118 40000 : € 0,111
essential solutions
delivered