Beschermdoppen voor Bouten: M10 Compatibele boutmaat, 16,8 mm sleutelwijdte, Drukbevestiging

Artikelcode: 12839
ZwartLDPE Beschermkappen voor bouten beschermen blootgestelde M10 zeshoekige boutkoppen en zijn een kosteneffectieve optie om het afgewerkte uiterlijk te verbeteren.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele boutmaat
:
M10
Distance Across Flats
:
16,8 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Polyethyleen van lage dichtheid
Material Flammability Standard
:
UL 94
ID - Barcode
:
5052751014701
Materiaal
:
LDPE
Standaard Verpakking: 2500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,647 250 : € 0,323 1250 : € 0,154 2500 : € 0,0972 25000 : € 0,0923 50000 : € 0,0876
essential solutions
delivered