Beschermdoppen voor Bouten: M8 Compatibele boutmaat, 12,8 mm sleutelwijdte, Drukbevestiging

Artikelcode: 12838
ZwartLDPE Beschermkappen voor bouten beschermen blootgestelde M8 zeshoekige boutkoppen en zijn een kosteneffectieve optie om het afgewerkte uiterlijk te verbeteren.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele boutmaat
:
M8
Sleutelwijdte
:
12,8 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Polyethyleen van lage dichtheid
Brandveiligheidsnorm
:
UL 94
Materiaal
:
LDPE
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,579 500 : € 0,288 2500 : € 0,138 5000 : € 0,0869 50000 : € 0,0826 100000 : € 0,0783

Recent Bekeken

essential solutions
delivered