Beschermdoppen voor Bouten: M6 Compatibele boutmaat, 9,8 mm sleutelwijdte, Drukbevestiging

Artikelcode: 12837
ZwartLDPE Beschermkappen voor bouten beschermen blootgestelde M6 zeshoekige boutkoppen en zijn een kosteneffectieve optie om het afgewerkte uiterlijk te verbeteren.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele boutmaat
:
M6
Distance Across Flats
:
9,8 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Polyethyleen van lage dichtheid
Material Flammability Standard
:
UL 94
ID - Barcode
:
5052751014671
Materiaal
:
LDPE
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,32 500 : € 0,16 2500 : € 0,0764 5000 : € 0,0481 50000 : € 0,0457 100000 : € 0,0432
essential solutions
delivered