Beschermdoppen voor Bouten: M18 Compatibele boutmaat, 26,8 mm sleutelwijdte, Drukbevestiging

Artikelcode: 12836
WitLDPE Beschermkappen voor bouten beschermen blootgestelde M18 zeshoekige boutkoppen en zijn een kosteneffectieve optie om het afgewerkte uiterlijk te verbeteren.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele boutmaat
:
M18
Sleutelwijdte
:
26,8 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Wit
Massief materiaal
:
Polyethyleen van lage dichtheid
Brandveiligheidsnorm
:
UL 94
ID - Barcode
:
5052751014664
Materiaal
:
LDPE
Standaard Verpakking: 1500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,39 150 : € 0,697 750 : € 0,333 1500 : € 0,21 15000 : € 0,199 30000 : € 0,189
essential solutions
delivered