Beschermdoppen voor Bouten: M16 Compatibele boutmaat, 23,8 mm sleutelwijdte, Drukbevestiging

Artikelcode: 12727
WitLDPE Beschermkappen voor bouten beschermen blootgestelde M16 zeshoekige boutkoppen en zijn een kosteneffectieve optie om het afgewerkte uiterlijk te verbeteren.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele boutmaat
:
M16
Distance Across Flats
:
23,8 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Wit
Massief materiaal
:
Polyethyleen van lage dichtheid
Material Flammability Standard
:
UL 94
ID - Barcode
:
5052751002524
Materiaal
:
LDPE
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,13 100 : € 0,568 500 : € 0,27 1000 : € 0,171 10000 : € 0,162 20000 : € 0,154
essential solutions
delivered