ONLINE CATALOGUS Beschermdoppen voor Bouten: M14 Compatibele boutmaat, 21,8 mm sleutelwijdte, Drukbevestiging

Artikelcode: 12726
WitLDPE Beschermkappen voor bouten beschermen blootgestelde M14 zeshoekige boutkoppen en zijn een kosteneffectieve optie om het afgewerkte uiterlijk te verbeteren.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele boutmaat
:
M14
Sleutelwijdte
:
21,8 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Wit
Massief materiaal
:
Polyethyleen van lage dichtheid
Brandveiligheidsnorm
:
UL 94
Materiaal
:
LDPE
Standaard Verpakking: 1200

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,933 120 : € 0,466 600 : € 0,223 1200 : € 0,141 12000 : € 0,134 24000 : € 0,126
essential solutions
delivered