Beschermdoppen voor Bouten: M12 Compatibele boutmaat, 18,8 mm sleutelwijdte, Drukbevestiging

Artikelcode: 12725
WitLDPE Beschermkappen voor bouten beschermen blootgestelde M12 zeshoekige boutkoppen en zijn een kosteneffectieve optie om het afgewerkte uiterlijk te verbeteren.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele boutmaat
:
M12
Sleutelwijdte
:
18,8 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Wit
Massief materiaal
:
Polyethyleen van lage dichtheid
Brandveiligheidsnorm
:
UL 94
Materiaal
:
LDPE
Standaard Verpakking: 2000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,777 200 : € 0,388 1000 : € 0,186 2000 : € 0,117 20000 : € 0,111 40000 : € 0,105
essential solutions
delivered