Beschermdoppen voor Bouten: M10 Compatibele boutmaat, 16,8 mm sleutelwijdte, Drukbevestiging

Artikelcode: 12724
WitLDPE Beschermkappen voor bouten beschermen blootgestelde M10 zeshoekige boutkoppen en zijn een kosteneffectieve optie om het afgewerkte uiterlijk te verbeteren.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele boutmaat
:
M10
Sleutelwijdte
:
16,8 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Wit
Massief materiaal
:
Polyethyleen van lage dichtheid
Brandveiligheidsnorm
:
UL 94
Materiaal
:
LDPE
Standaard Verpakking: 2500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,61 250 : € 0,305 1250 : € 0,145 2500 : € 0,0917 25000 : € 0,0871 50000 : € 0,0826
essential solutions
delivered