ONLINE CATALOGUS Beschermdoppen voor Bouten: M22 Compatibele boutmaat, 31,8 mm sleutelwijdte, Drukbevestiging

Artikelcode: 12046
ZwartLDPE Beschermkappen voor bouten beschermen blootgestelde M22 zeshoekige boutkoppen en zijn een kosteneffectieve optie om het afgewerkte uiterlijk te verbeteren.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele boutmaat
:
M22
Sleutelwijdte
:
31,8 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Polyethyleen van lage dichtheid
Brandveiligheidsnorm
:
UL 94
Materiaal
:
LDPE
Standaard Verpakking: 800

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,86 80 : € 0,925 400 : € 0,442 800 : € 0,279 8000 : € 0,264 16000 : € 0,25
essential solutions
delivered