Beschermdoppen voor Bouten: M10 Compatibele boutmaat, 15,8 mm sleutelwijdte, Drukbevestiging

Artikelcode: 110825
WitLDPE Beschermkappen voor bouten beschermen blootgestelde M10 zeshoekige boutkoppen en zijn een kosteneffectieve optie om het afgewerkte uiterlijk te verbeteren.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Bolt Size
:
M10
Distance Across Flats
:
15,8 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Color
:
White
Massief materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Material Flammability Standard
:
UL 94
Materiaal
:
LDPE
Standaard Verpakking: 2500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,373 250 : € 0,186 1250 : € 0,089 2500 : € 0,056 25000 : € 0,0532 50000 : € 0,0504
essential solutions
delivered