Beschermdoppen voor Bouten: M10 Compatibele boutmaat, 15,8 mm sleutelwijdte, Drukbevestiging

Artikelcode: 110824
ZwartLDPE Beschermkappen voor bouten beschermen blootgestelde M10 zeshoekige boutkoppen en zijn een kosteneffectieve optie om het afgewerkte uiterlijk te verbeteren.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele boutmaat
:
M10
Sleutelwijdte
:
15,8 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Polyethyleen van lage dichtheid
Brandveiligheidsnorm
:
UL 94
Materiaal
:
LDPE
Standaard Verpakking: 2500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,352 250 : € 0,175 1250 : € 0,084 2500 : € 0,0528 25000 : € 0,0502 50000 : € 0,0475
essential solutions
delivered