Beschermdoppen voor Bouten: M14 Compatibele boutmaat, 20,8 mm sleutelwijdte, Drukbevestiging

Artikelcode: 110823
WitLDPE Beschermkappen voor bouten beschermen blootgestelde M14 zeshoekige boutkoppen en zijn een kosteneffectieve optie om het afgewerkte uiterlijk te verbeteren.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele boutmaat
:
M14
Distance Across Flats
:
20,8 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Wit
Massief materiaal
:
Polyethyleen van lage dichtheid
Material Flammability Standard
:
UL 94
ID - Barcode
:
5052751089587
Materiaal
:
LDPE
Standaard Verpakking: 1200

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,353 120 : € 0,176 600 : € 0,0843 1200 : € 0,053 12000 : € 0,0505 24000 : € 0,0478
essential solutions
delivered