Beschermdoppen voor Bouten: M12 Compatibele boutmaat, 17,8 mm sleutelwijdte, Drukbevestiging

Artikelcode: 110820
ZwartLDPE Beschermkappen voor bouten beschermen blootgestelde M12 zeshoekige boutkoppen en zijn een kosteneffectieve optie om het afgewerkte uiterlijk te verbeteren.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele boutmaat
:
M12
Sleutelwijdte
:
17,8 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Polyethyleen van lage dichtheid
Brandveiligheidsnorm
:
UL 94
Materiaal
:
LDPE
Standaard Verpakking: 2000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,113 200 : € 0,0567 1000 : € 0,027 2000 : € 0,0171 20000 : € 0,0162 40000 : € 0,0154
essential solutions
delivered