Beschermdoppen voor Bouten: 11,1 mm Compatibele boutmaat, 15,8 mm sleutelwijdte, Drukbevestiging

Artikelcode: 10886
ZwartLDPE Beschermkappen voor bouten beschermen blootgestelde 11,1 mm zeshoekige boutkoppen en zijn een kosteneffectieve optie om het afgewerkte uiterlijk te verbeteren.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele boutmaat
:
11,1 mm
Distance Across Flats
:
15,8 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Polyethyleen van lage dichtheid
Material Flammability Standard
:
UL 94
ID - Barcode
:
5052751155800
Materiaal
:
LDPE
Standaard Verpakking: 2500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,602 250 : € 0,301 1250 : € 0,144 2500 : € 0,0905 25000 : € 0,086 50000 : € 0,0815
essential solutions
delivered