Beschermdoppen voor Bouten: 6,4 mm Compatibele boutmaat, 10,9 mm sleutelwijdte, Drukbevestiging

Artikelcode: 10883
WitLDPE Beschermkappen voor bouten beschermen blootgestelde 6,4 mm zeshoekige boutkoppen en zijn een kosteneffectieve optie om het afgewerkte uiterlijk te verbeteren.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele boutmaat
:
6,4 mm
Sleutelwijdte
:
10,9 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Wit
Massief materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Brandveiligheidsnorm
:
UL 94
Materiaal
:
LDPE
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,606 500 : € 0,303 2500 : € 0,145 5000 : € 0,0913 50000 : € 0,0867 100000 : € 0,082
essential solutions
delivered