Beschermkappen voor bouten

Opklik-beschermdoppen voor Bouten en Moeren zijn verkrijgbaar in een scala aan verschillende formaten. De standaard dop beschermt naast de bout en de moer ook de sluitring. Een optioneel type met uitschuifbare kop is geschikt voor lange draadeinden. Ze beschermen tegen weersinvloeden en sabotage. Ze geven een afgewerkt uiterlijk.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Compatibele boutmaat

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(12)

Distance Across Flats

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(15)

Overall Height


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele boutmaat
:
3,2 mm
Distance Across Flats
:
5,0 mm
Fitting Style
:
Push Fit
Overall Height
:
8,0 mm
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 4,39 50 : € 4,27 100 : € 4,16 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele boutmaat
:
6,4 mm
Distance Across Flats
:
6,0 mm
Fitting Style
:
Push Fit
Overall Height
:
11,0 mm
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 5,98 50 : € 5,82 100 : € 5,66 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele boutmaat
:
9,5 mm
Distance Across Flats
:
8,0 mm
Fitting Style
:
Push Fit
Overall Height
:
12,0 mm
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 6,77 50 : € 6,59 100 : € 6,40 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele boutmaat
:
6,4 mm
Distance Across Flats
:
10,9 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Material Flammability Standard
:
UL 94
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,572 500 : € 0,286 2500 : € 0,137 5000 : € 0,0861 50000 : € 0,0818 100000 : € 0,0774 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele boutmaat
:
6,4 mm
Distance Across Flats
:
10,9 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Material Flammability Standard
:
UL 94
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,572 500 : € 0,286 2500 : € 0,137 5000 : € 0,0861 50000 : € 0,0818 100000 : € 0,0774 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele boutmaat
:
11,1 mm
Distance Across Flats
:
15,8 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Material Flammability Standard
:
UL 94
Standaard Verpakking: 2500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,602 250 : € 0,301 1250 : € 0,144 2500 : € 0,0905 25000 : € 0,086 50000 : € 0,0815 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele boutmaat
:
11,1 mm
Distance Across Flats
:
15,8 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Material Flammability Standard
:
UL 94
Standaard Verpakking: 2500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,602 250 : € 0,301 1250 : € 0,144 2500 : € 0,0905 25000 : € 0,086 50000 : € 0,0815 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele boutmaat
:
M12
Distance Across Flats
:
17,8 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Material Flammability Standard
:
UL 94
Standaard Verpakking: 2000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,113 200 : € 0,0567 1000 : € 0,027 2000 : € 0,0171 20000 : € 0,0162 40000 : € 0,0154 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele boutmaat
:
M12
Distance Across Flats
:
17,8 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Material Flammability Standard
:
UL 94
Standaard Verpakking: 2000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,113 200 : € 0,0567 1000 : € 0,027 2000 : € 0,0171 20000 : € 0,0162 40000 : € 0,0154 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele boutmaat
:
M14
Distance Across Flats
:
20,8 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Material Flammability Standard
:
UL 94
Standaard Verpakking: 1200

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,353 120 : € 0,176 600 : € 0,0843 1200 : € 0,053 12000 : € 0,0505 24000 : € 0,0478 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele boutmaat
:
M14
Distance Across Flats
:
20,8 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Material Flammability Standard
:
UL 94
Standaard Verpakking: 1200

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,353 120 : € 0,176 600 : € 0,0843 1200 : € 0,053 12000 : € 0,0505 24000 : € 0,0478 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele boutmaat
:
M10
Distance Across Flats
:
15,8 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Material Flammability Standard
:
UL 94
Standaard Verpakking: 2500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,352 250 : € 0,175 1250 : € 0,084 2500 : € 0,0528 25000 : € 0,0502 50000 : € 0,0475 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele boutmaat
:
M10
Distance Across Flats
:
15,8 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Material Flammability Standard
:
UL 94
Standaard Verpakking: 2500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,352 250 : € 0,175 1250 : € 0,084 2500 : € 0,0528 25000 : € 0,0502 50000 : € 0,0475 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele boutmaat
:
M22
Distance Across Flats
:
31,8 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Material Flammability Standard
:
UL 94
Standaard Verpakking: 800

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,86 80 : € 0,925 400 : € 0,442 800 : € 0,279 8000 : € 0,264 16000 : € 0,25 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele boutmaat
:
M6
Distance Across Flats
:
9,8 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Material Flammability Standard
:
UL 94
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,32 500 : € 0,16 2500 : € 0,0764 5000 : € 0,0481 50000 : € 0,0457 100000 : € 0,0432 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele boutmaat
:
M8
Distance Across Flats
:
12,8 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Material Flammability Standard
:
UL 94
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,579 500 : € 0,288 2500 : € 0,138 5000 : € 0,0869 50000 : € 0,0826 100000 : € 0,0783 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele boutmaat
:
M10
Distance Across Flats
:
16,8 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Material Flammability Standard
:
UL 94
Standaard Verpakking: 2500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,647 250 : € 0,323 1250 : € 0,154 2500 : € 0,0972 25000 : € 0,0923 50000 : € 0,0876 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele boutmaat
:
M12
Distance Across Flats
:
18,8 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Material Flammability Standard
:
UL 94
Standaard Verpakking: 2000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,824 200 : € 0,411 1000 : € 0,197 2000 : € 0,124 20000 : € 0,118 40000 : € 0,111 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele boutmaat
:
M14
Distance Across Flats
:
21,8 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Material Flammability Standard
:
UL 94
Standaard Verpakking: 1200

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,933 120 : € 0,466 600 : € 0,223 1200 : € 0,141 12000 : € 0,134 24000 : € 0,126 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele boutmaat
:
M16
Distance Across Flats
:
23,8 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Material Flammability Standard
:
UL 94
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,13 100 : € 0,568 500 : € 0,27 1000 : € 0,171 10000 : € 0,162 20000 : € 0,154 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele boutmaat
:
M18
Distance Across Flats
:
26,8 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Material Flammability Standard
:
UL 94
Standaard Verpakking: 1500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,39 150 : € 0,697 750 : € 0,333 1500 : € 0,21 15000 : € 0,199 30000 : € 0,189 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele boutmaat
:
M6
Distance Across Flats
:
9,8 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Material Flammability Standard
:
UL 94
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,32 500 : € 0,16 2500 : € 0,0764 5000 : € 0,0481 50000 : € 0,0457 100000 : € 0,0432 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele boutmaat
:
M8
Distance Across Flats
:
12,8 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Material Flammability Standard
:
UL 94
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,579 500 : € 0,288 2500 : € 0,138 5000 : € 0,0869 50000 : € 0,0826 100000 : € 0,0783 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele boutmaat
:
M10
Distance Across Flats
:
16,8 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Material Flammability Standard
:
UL 94
Standaard Verpakking: 2500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,647 250 : € 0,323 1250 : € 0,154 2500 : € 0,0972 25000 : € 0,0923 50000 : € 0,0876 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele boutmaat
:
M12
Distance Across Flats
:
18,8 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Material Flammability Standard
:
UL 94
Standaard Verpakking: 2000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,824 200 : € 0,411 1000 : € 0,197 2000 : € 0,124 20000 : € 0,118 40000 : € 0,111 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele boutmaat
:
M14
Distance Across Flats
:
21,8 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Material Flammability Standard
:
UL 94
Standaard Verpakking: 1200

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,933 120 : € 0,466 600 : € 0,223 1200 : € 0,141 12000 : € 0,134 24000 : € 0,126 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele boutmaat
:
M16
Distance Across Flats
:
23,8 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Material Flammability Standard
:
UL 94
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,13 100 : € 0,568 500 : € 0,27 1000 : € 0,171 10000 : € 0,162 20000 : € 0,154 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele boutmaat
:
M24
Distance Across Flats
:
35,7 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Material Flammability Standard
:
UL 94
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,46 50 : € 1,23 250 : € 0,587 500 : € 0,37 5000 : € 0,352 10000 : € 0,333 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele boutmaat
:
M24
Distance Across Flats
:
35,7 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Material Flammability Standard
:
UL 94
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,02 50 : € 1,01 250 : € 0,483 500 : € 0,304 5000 : € 0,288 10000 : € 0,273 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele boutmaat
:
M20
Distance Across Flats
:
29,8 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Material Flammability Standard
:
UL 94
Standaard Verpakking: 1200

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,69 120 : € 0,844 600 : € 0,404 1200 : € 0,254 12000 : € 0,242 24000 : € 0,228 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele boutmaat
:
M22
Distance Across Flats
:
31,8 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Material Flammability Standard
:
UL 94
Standaard Verpakking: 800

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,16 80 : € 1,08 400 : € 0,516 800 : € 0,324 8000 : € 0,31 16000 : € 0,293 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele boutmaat
:
M5
Distance Across Flats
:
7,9 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Material Flammability Standard
:
UL 94
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,251 500 : € 0,126 2500 : € 0,0601 5000 : € 0,0378 50000 : € 0,0359 100000 : € 0,034 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele boutmaat
:
M18
Distance Across Flats
:
26,8 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Material Flammability Standard
:
UL 94
Standaard Verpakking: 1500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,39 150 : € 0,697 750 : € 0,333 1500 : € 0,21 15000 : € 0,199 30000 : € 0,189 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele boutmaat
:
M20
Distance Across Flats
:
29,8 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Material Flammability Standard
:
UL 94
Standaard Verpakking: 1200

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,69 120 : € 0,844 600 : € 0,404 1200 : € 0,254 12000 : € 0,242 24000 : € 0,228 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele boutmaat
:
M5
Distance Across Flats
:
7,9 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Material Flammability Standard
:
UL 94
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,251 500 : € 0,126 2500 : € 0,0601 5000 : € 0,0378 50000 : € 0,0359 100000 : € 0,034 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele boutmaat
:
M5
Distance Across Flats
:
7,9 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Material Flammability Standard
:
UL 94
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,22 500 : € 0,11 2500 : € 0,0527 5000 : € 0,0332 50000 : € 0,0315 100000 : € 0,0299 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele boutmaat
:
M6
Distance Across Flats
:
9,8 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Material Flammability Standard
:
UL 94
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,241 500 : € 0,12 2500 : € 0,0575 5000 : € 0,0361 50000 : € 0,0343 100000 : € 0,0325 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele boutmaat
:
M8
Distance Across Flats
:
12,8 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Material Flammability Standard
:
UL 94
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,437 500 : € 0,219 2500 : € 0,104 5000 : € 0,0657 50000 : € 0,0624 100000 : € 0,0593 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele boutmaat
:
M10
Distance Across Flats
:
16,8 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Material Flammability Standard
:
UL 94
Standaard Verpakking: 2500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,492 250 : € 0,246 1250 : € 0,118 2500 : € 0,0739 25000 : € 0,0703 50000 : € 0,0667 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele boutmaat
:
M12
Distance Across Flats
:
18,8 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Material Flammability Standard
:
UL 94
Standaard Verpakking: 2000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,624 200 : € 0,313 1000 : € 0,149 2000 : € 0,0939 20000 : € 0,0893 40000 : € 0,0845 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele boutmaat
:
M14
Distance Across Flats
:
21,8 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Material Flammability Standard
:
UL 94
Standaard Verpakking: 1200

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,707 120 : € 0,354 600 : € 0,169 1200 : € 0,106 12000 : € 0,101 24000 : € 0,0957 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele boutmaat
:
M16
Distance Across Flats
:
23,8 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Material Flammability Standard
:
UL 94
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,865 100 : € 0,432 500 : € 0,207 1000 : € 0,13 10000 : € 0,124 20000 : € 0,117 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele boutmaat
:
M18
Distance Across Flats
:
26,8 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Material Flammability Standard
:
UL 94
Standaard Verpakking: 1500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,09 150 : € 0,546 750 : € 0,261 1500 : € 0,164 15000 : € 0,156 30000 : € 0,148 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele boutmaat
:
M20
Distance Across Flats
:
29,8 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Material Flammability Standard
:
UL 94
Standaard Verpakking: 1200

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,28 120 : € 0,64 600 : € 0,306 1200 : € 0,193 12000 : € 0,183 24000 : € 0,173 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele boutmaat
:
M22
Distance Across Flats
:
31,8 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Material Flammability Standard
:
UL 94
Standaard Verpakking: 800

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,56 80 : € 0,783 400 : € 0,374 800 : € 0,236 8000 : € 0,224 16000 : € 0,212 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele boutmaat
:
M24
Distance Across Flats
:
35,7 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Material Flammability Standard
:
UL 94
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,25 50 : € 1,12 250 : € 0,538 500 : € 0,338 5000 : € 0,321 10000 : € 0,304 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele boutmaat
:
6,4 mm
Distance Across Flats
:
10,9 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Material Flammability Standard
:
UL 94
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,437 500 : € 0,219 2500 : € 0,104 5000 : € 0,0657 50000 : € 0,0624 100000 : € 0,0593 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele boutmaat
:
11,1 mm
Distance Across Flats
:
15,8 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Material Flammability Standard
:
UL 94
Standaard Verpakking: 2500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,507 250 : € 0,254 1250 : € 0,121 2500 : € 0,0763 25000 : € 0,0725 50000 : € 0,0687 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele boutmaat
:
7,9 mm
Distance Across Flats
:
19,0 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Standaard Verpakking: 10000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,0811 1000 : € 0,0406 5000 : € 0,0193 10000 : € 0,0123 100000 : € 0,0116 200000 : € 0,011 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele boutmaat
:
7,9 mm
Distance Across Flats
:
19,0 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Standaard Verpakking: 10000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,0811 1000 : € 0,0406 5000 : € 0,0193 10000 : € 0,0123 100000 : € 0,0116 200000 : € 0,011 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele boutmaat
:
7,9 mm
Distance Across Flats
:
19,0 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Standaard Verpakking: 10000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,079 1000 : € 0,0394 5000 : € 0,0189 10000 : € 0,0119 100000 : € 0,0112 200000 : € 0,0107 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele boutmaat
:
7,9 mm
Distance Across Flats
:
19,0 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Standaard Verpakking: 10000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,0811 1000 : € 0,0406 5000 : € 0,0193 10000 : € 0,0123 100000 : € 0,0116 200000 : € 0,011 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered