Schuine-randbeschermer en Plug: 457,2 mm Formaat Buis, 19,1 mm wanddikte, Bevel-Natural:Plug-Yellow

Artikelcode: 601258
De Schuine-randbeschermer en Plug passen op een buisformaat van 457,2 mm met een wanddikte van 19,1 mm voor optimale bescherming en afsluiting. De materialen, Bevel: Steel;Plug: PE, zorgen dat de buisplug stevig op zijn plaats blijft zitten.


In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele nominale pijpmaat
:
457,2 mm
Wanddikte
:
19,1 mm
Kleur
:
Schuine kant-natuurlijke: Plug-geel
Materiaal
:
Bevel:Steel;Plug:
Plugdiameter
:
419,1 mm
Hoogte
:
105,0 mm
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 22,82
essential solutions
delivered