Schuine-randbeschermer en Plug: 1422,4 mm Formaat Buis, 25,4 mm wanddikte, Bevel-Natural:Plug-Yellow

Artikelcode: 464654
De Schuine-randbeschermer en Plug passen op een buisformaat van 1422,4 mm met een wanddikte van 25,4 mm voor optimale bescherming en afsluiting. De materialen, Bevel: Steel;Plug: PE, zorgen dat de buisplug stevig op zijn plaats blijft zitten.


In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele nominale pijpmaat
:
1422,4 mm
Wanddikte
:
25,4 mm
Kleur
:
Schuine kant-natuurlijke: Plug-geel
Materiaal
:
Bevel:Steel;Plug:
Plugdiameter
:
1371,6 mm
Hoogte
:
105,0 mm
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 59,37 50 : € 49,87
essential solutions
delivered