Schuine-randbeschermer en Plug: 406,4 mm Formaat Buis, 6,4 mm wanddikte, Bevel-Natural:Plug-Yellow

Artikelcode: 464623
De Schuine-randbeschermer en Plug passen op een buisformaat van 406,4 mm met een wanddikte van 6,4 mm voor optimale bescherming en afsluiting. De materialen, Bevel: Steel;Plug: PE, zorgen dat de buisplug stevig op zijn plaats blijft zitten.


In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele nominale pijpmaat
:
406,4 mm
Wanddikte
:
6,4 mm
Kleur
:
Schuine kant-natuurlijke: Plug-geel
Materiaal
:
Bevel:Steel;Plug:
Plugdiameter
:
393,7 mm
Hoogte
:
105,0 mm
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 31,90 50 : € 26,54
essential solutions
delivered