Schuine-randbeschermer en Plug: 812,8 mm Formaat Buis, 25,4 mm wanddikte, Bevel-Natural:Plug-Yellow

Artikelcode: 461082
De Schuine-randbeschermer en Plug passen op een buisformaat van 812,8 mm met een wanddikte van 25,4 mm voor optimale bescherming en afsluiting. De materialen, Ring: Staal;Plug: PE, zorgen dat de buisplug stevig op zijn plaats blijft zitten.

In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele nominale pijpmaat
:
812,8 mm
Wanddikte
:
25,4 mm
Kleur
:
Bevel-Natural:Plug-Yellow
Materiaal
:
Ring: Staal;Plug: PE
Plugdiameter
:
762,0 mm
Hoogte
:
110,0 mm
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 30,77 50 : € 25,85
essential solutions
delivered