Schuine-randbeschermer en Plug: 863,6 mm Formaat Buis, 25,4 mm wanddikte, Schuine kant-natuurlijke: Plug-geel

Artikelcode: 44122
De Schuine-randbeschermer en Plug passen op een buisformaat van 863,6 mm met een wanddikte van 25,4 mm voor optimale bescherming en afsluiting. De materialen, Bevel:Steel;Plug:, zorgen dat de buisplug stevig op zijn plaats blijft zitten.


In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele nominale pijpmaat
:
863,6 mm
Wanddikte
:
25,4 mm
Kleur
:
Schuine kant-natuurlijke: Plug-geel
Materiaal
:
Bevel:Steel;Plug:
Plugdiameter
:
812,8 mm
Hoogte
:
105,0 mm
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 36,87 50 : € 30,96
essential solutions
delivered