Schuine-randbeschermer en Plug: 1320,8 mm Formaat Buis, 12,7 mm wanddikte, Schuine kant-natuurlijke: Plug-geel

Artikelcode: 41129
De Schuine-randbeschermer en Plug passen op een buisformaat van 1320,8 mm met een wanddikte van 12,7 mm voor optimale bescherming en afsluiting. De materialen, Bevel:Steel;Plug:, zorgen dat de buisplug stevig op zijn plaats blijft zitten.


In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele nominale pijpmaat
:
1320,8 mm
Wanddikte
:
12,7 mm
Kleur
:
Schuine kant-natuurlijke: Plug-geel
Materiaal
:
Bevel:Steel;Plug:
Plugdiameter
:
1295,4 mm
Hoogte
:
105,0 mm
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 56,12 50 : € 47,14
essential solutions
delivered