Schuine-randbeschermer en Plug: 508 mm Formaat Buis, 12,7 mm wanddikte, Bevel-Natural:Plug-Yellow

Artikelcode: 41116
De Schuine-randbeschermer en Plug passen op een buisformaat van 508 mm met een wanddikte van 12,7 mm voor optimale bescherming en afsluiting. De materialen, Ring: Staal;Plug: PE, zorgen dat de buisplug stevig op zijn plaats blijft zitten.

In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele nominale pijpmaat
:
508 mm
Wanddikte
:
12,7 mm
Kleur
:
Bevel-Natural:Plug-Yellow
Materiaal
:
Ring: Staal;Plug: PE
Plugdiameter
:
482,6 mm
Hoogte
:
105,0 mm
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 24,92 50 : € 20,94
essential solutions
delivered