Schuine-randbeschermer en Plug: 609,6 mm Formaat Buis, 25,4 mm wanddikte, Bevel-Natural:Plug-Yellow

Artikelcode: 41045
De Schuine-randbeschermer en Plug passen op een buisformaat van 609,6 mm met een wanddikte van 25,4 mm voor optimale bescherming en afsluiting. De materialen, Ring: Staal;Plug: PE, zorgen dat de buisplug stevig op zijn plaats blijft zitten.

In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele nominale pijpmaat
:
609,6 mm
Wanddikte
:
25,4 mm
Kleur
:
Bevel-Natural:Plug-Yellow
Materiaal
:
Ring: Staal;Plug: PE
Plugdiameter
:
558,8 mm
Hoogte
:
105,0 mm
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 25,85 50 : € 21,72
essential solutions
delivered