Schuine-randbeschermer en Plug: 1016 mm Formaat Buis, 12,7 mm wanddikte, Bevel-Natural:Plug-Yellow

Artikelcode: 41036
De Schuine-randbeschermer en Plug passen op een buisformaat van 1016 mm met een wanddikte van 12,7 mm voor optimale bescherming en afsluiting. De materialen, Bevel: Steel;Plug: PE, zorgen dat de buisplug stevig op zijn plaats blijft zitten.


In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele nominale pijpmaat
:
1016 mm
Wanddikte
:
12,7 mm
Color
:
Bevel-Natural:Plug-Yellow
Materiaal
:
Bevel:Steel;Plug:
Plugdiameter
:
990,6 mm
Height
:
105,0 mm
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 41,10 50 : € 34,52
essential solutions
delivered