Schuine-randbeschermer en Plug: 762 mm Formaat Buis, 25,4 mm wanddikte, Bevel-Natural:Plug-Yellow

Artikelcode: 41031
De Schuine-randbeschermer en Plug passen op een buisformaat van 762 mm met een wanddikte van 25,4 mm voor optimale bescherming en afsluiting. De materialen, Bevel: Steel;Plug: PE, zorgen dat de buisplug stevig op zijn plaats blijft zitten.


In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele nominale pijpmaat
:
762 mm
Wanddikte
:
25,4 mm
Color
:
Bevel-Natural:Plug-Yellow
Materiaal
:
Bevel:Steel;Plug:
Plugdiameter
:
711,2 mm
Height
:
105,0 mm
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 31,64 50 : € 26,57
essential solutions
delivered