Tules voor Membraandoorvoer - Randbevestiging: Natural, 21,4 mm Max. Kabeldiameter, Max. Paneeldikte

Artikelcode: CGC-1-01
NaturalNylon 6/6 Tules voor Membraandoorvoer met Randbevestiging, worden vastgemaakt aan de rand van een paneel voor eenvoudige toegang. Deze tule is geschikt voor kabels in diverse vormen met een diameter van 21,4 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Bereik bedrijfstemperatuur
:
80 °C
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Compatibele kabeldiameters
:
20,0 - 21,4 mm
Gatdiameter
:
20,0 mm
Totale diameter
:
29,0 mm
Standaard Verpakking: 250

Kopen in veelvouden van: 250

250 : € 0,149
essential solutions
delivered